您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于直流电机的马达启动器

适用于直流电机的马达启动器

电子负载继电器和反向负载继电器让机械换向直流电机实现快速切换。反向负载继电器可对高达24 V/10 A的直流电机进行反向和制动操作,而不会导致磨损。输出端受短路、过电压及过载保护,确保实现可靠系统操作。内置锁定电路和负载线路,接线更轻松。

优势

  • 采用无磨损电子元件,开关更可靠,速度更快
  • 内置锁定电路和负载线路,接线更轻松
  • 机械换向直流电机的单向启动和换向
  • 抗振动和冲击,坚固耐用

新产品

反向负载继电器,适用于安装在DIN导轨上的直流电机

马达启动器——直流电机的安全切换

适用于直流电机的紧凑型反向负载继电器

反向负载继电器可实现直流电机的快速切换和制动。输出端受到短路、电涌电压及过载保护,确保实现可靠操作。内置锁定电路和负载线路,接线更轻松。

主要特点

  • 直流电机的切换和换向,电压和电流高达24 V DC/10 A
  • 外形紧凑,总宽度:12.5 mm
  • 直插式连接技术
  • 输出端受到短路、电涌电压及过载保护
  • 无磨损快速切换

优势

  • 采用无磨损电子元件,切换安全快速,确保高系统可用性
  • 超薄设计节省控制柜内空间
  • 内置锁定电路和负载接线,布线更轻松
  • 输出带短路、电涌和过载保护,运行可靠
  • 抗冲击和振动,坚固耐用