微型端子

小端子,大优势

小端子,大优势

使用微型端子,即使在狭小的空间内也能通过不同的安装方式方便地接线。

返回至 回拉式弹簧连接

类别

搜索范围 微型端子

显示该分类下的所有产品

尽管外形极其紧凑,但是和大型组合式端子一样,微型端子也可以标识和桥接。采用螺钉连接技术可以实现多导线连接,且无需维护。

优势

  • 设计紧凑,可安装在15 mm的DIN导轨上,节省空间
  • 所有接线点都带有标识,排列清晰
  • 标准插拔式桥接件简化电位分配工作

适合较低的安装高度

支持水平和垂直导线连接的微型回拉式弹簧端子  

支持顶部或侧面进线的微型回拉式弹簧端子

是不是控制柜空间有限?请选用微型回拉式弹簧端子,支持顶部或侧面进线:

  • 适合低矮空间的侧面进线
  • 在狭小空间使用顶部进线

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100