返回概述

NAT交换机

2000系列NAT交换机

DIN导轨安装式交换机集交换机功能和路由功能于一身。

通过虚拟寻址(NAT),经济高效地集成到上级网络

要在网络内并行相同IP地址区间的设备,则每台设备都必须单独配置。这是将其集成至上级通信网络的唯一方式。该交换机支持多种NAT机制,无需单独配置每台设备即可运行相同IP地址区间内的所有生产单元。

在图库中,我们提供了NAT交换机支持的各种NAT机制。

灵活性极高

NAT交换机,带两个WAN端口和六个LAN端口  

NAT交换机的端口可灵活用作LAN或WAN端口

FL NAT 2000交换机的8个端口可灵活分配成LAN或WAN端口,灵活性极高。因此,FL NAT 2000可作为具有一个WAN端口和七个LAN端口的简单NAT交换机。系统内无需配备其他交换机。

或者,也可以使用NAT交换机将计算机连接到多个更高级别的网络,例如生产和诊断网络。此外,还有多种NAT机制可选:1:1 NAT、虚拟NAT、IP伪装和端口转发。

LAN和WAN的冗余

RSTP和MRP环网中的FL NAT  

FL NAT 2000支持RSTP和MRP冗余机制

为了确保系统内部以及连接上级网络的高度可靠性,FL NAT 2000交换机支持LAN和WAN侧的冗余机制。

对于与上级WAN接口的冗余连接,可将FL NAT 2000集成到具有两个WAN端口的RSTP环网中。

在LAN侧,可使用RSTP和MRP作为主服务器或客户端,将设备各部分冗余连接到NAT交换机。

LAN中的PROFINET支持

PROFINET标识

NAT交换机支持PROFINET功能

在LAN侧,FL NAT 2200和FL NAT 2300提供全面的PROFINET集成:

  • 集成在PROFINET控制环境中,如TIA或PC Worx
  • 支持MRP,提高可用性
  • LLDP拓扑检测
  • 基于硬件的PROFINET优先级排序
  • 扩展PROFINET诊断

FL NAT 2000一览

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
传输速度10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps
报警触点
温度范围0°C ... +55°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
防护等级IP20IP20IP20
电源电压18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC(冗余)12 ... 57 V DC(冗余)
NAT功能1:1 NAT,虚拟NAT,IP伪装,端口转发(源头/目的)1:1 NAT,虚拟NAT,IP伪装,端口转发(源头/目的)1:1 NAT,虚拟NAT,IP伪装,端口转发(源头/目的)
路由静态路由静态路由静态路由
过滤功能   
服务质量
VLAN
组播/IGMP侦听
冗余   
快速生成树(RSTP)
MRP管理器/客户端否/是是/是是/是
快速环网检测(FRD)
大型树支持
扩展环网冗余15 ms
管理功能   
端口配置、统计和使用
链路层发现协议(LLDP)
地址冲突检测(ACD)
DHCP服务器基于端口基于池/基于端口、选项82基于池/基于端口、选项82
命令行接口(CLI)
自动化协议   
PROFINET一致性等级ABB
PROFINET设备
EtherNet/IP™,
扩展组播过滤
认证-海事认证、ATEX、IECEx海事认证、ATEX、IECEx

点击此处查看2000系列NAT交换机产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100