超薄信号隔离变送器

高效,更节省空间

高效,更节省空间

MINI Analog信号隔离变送器设计宽度仅6.2 mm,能够隔离、转换、滤波和放大模拟量信号。

返回至 信号隔离变送器

类别

搜索范围 超薄信号隔离变送器

显示该分类下的所有产品

MINI Analog系列信号隔离变送器能够执行各种模拟量信号调节任务,性价比高,节省更多空间和能源。产品已经获得多项认证,可应用于多个领域。

优势

  • 设计宽度仅6.2 mm,与市场上的同类产品相比,节省多达65%的空间
  • 低功耗,使用寿命长
  • 通过DIN导轨连接器和故障监视系统,实现灵活的电源桥接供电和故障指示
  • 通过DIP开关或组态软件,实现组态和监控操作
  • 采取了3端电气隔离措施,在发生故障时也能保证较高的运行可靠性。

MINI Analog产品概览:信号隔离变送器的广泛应用

6 mm超薄型信号隔离变送器的应用  

MINI Analog信号隔离变送器的应用

从模拟量信号转换到温度测量,再到多通道应用,菲尼克斯电气的MINI Analog系列信号隔离变送器是您的理想选择。

根据您的应用情况,选择合适的MINI Analog信号隔离变送器:

模拟量输入/输出

  • 通用的标准3路隔离器
  • 3端馈电隔离器
  • 4端信号倍增器
  • 2端无源隔离器
  • 2端回路供电隔离器

温度

  • 通用的标准热电偶温度测量变送器
  • 通用的标准热电阻温度测量变送器
  • 回路供电PT100温度测量变送器

频率

  • 频率变送器
  • 模拟频率变送器

电位计/电阻

  • 带自动电位计检测功能的电位测量变送器

阈值开关

  • 带PDT继电器的阈值开关

数字量输入

  • 带继电器输出的NAMUR信号隔离变送器

附件

  • 供电元件
  • 故障监视模块
  • 标识材料

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm