模拟量信号,对地隔离

模拟量信号,对地隔离

超薄型的电涌保护器

TERMITRAB complete系列电涌保护器最小宽度仅3.5 mm,可靠保护模拟量信号回路。

返回至 适用于MCR技术系统的电涌保护器

类别

搜索范围 模拟量信号,对地隔离

显示该分类下的所有产品

对地隔离的保护方式适用于模拟量信号回路和电流回路。这种隔离布局常用于测量和控制系统。为此,需要将此类信号纳入电涌保护方案中。全新超薄型TERMITRAB complete系列电涌保护器最小宽度仅为3.5 mm,可为多种信号提供有效保护。

 

优势

  • 超薄型的电涌保护器,宽度仅为3.5 mm
  • 多种型号和连接技术可选,灵活应用
  • 插拔式电涌保护器,便于维护
  • 通过ATEX和IECEx认证,适用于易爆区
  • 超薄设计,节省空间

模拟量信号,对地隔离

TERMITRAB complete系列插拔式电涌保护器  

TERMITRAB complete系列插拔式电涌保护器

速度、压力和流量等模拟量变量由传感器记录,并由测量变送器转化为电流或电压值。然后,再将这些数值以标准化的形式传送给控制器或隔离器模块。采用“1x2保护回路”的产品即主要用于此类模拟量信号。

瞬态耦合电涌电压容易损坏现场和中央设备。这些设备都需要进行电涌保护。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

测量和控制技术的电涌保护