混合型接线端子

混合型接线端子

合二为一

混合型接线端子集两种连接方式于一体,同时拥有两种连接技术的优势。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 混合型接线端子

显示该分类下的所有产品

采用菲尼克斯电气的混合型接线端子,可根据要求对控制柜和现场组合不同的连接技术。

优势

  • 单个端子可采用不同的连接方式,满足内外部同时接线要求
  • 支持多种组合方式,可自由选择连接技术
  • 设计紧凑,节省空间
  • 直通式接线端子和接地端子外形相同,轻松实现功能化设计
  • 开关状态标识清晰,操作简便安全
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

用于控制柜制造的接线端子

混合型接线端子,巧妙组合不同的连接方式  

混合型接线端子,巧妙组合不同的连接方式

想要在控制柜内外采用不同的连接技术么?菲尼克斯电气的混合型接线端子可满足您的要求。

只需对合适的直插式连接和螺钉连接进行组合。

电位分配端子

紧凑型电位分配端子  

紧凑型电位分配端子

紧凑型电位分配端子,具有多种接线容量:

  • 通过成熟的免维护螺钉连接,可实现35 mm²的输入侧接线容量
  • 结合利用快速方便的直插式连接,无需工具即可连接接线点。

分断测试端子

混合型分断测试端子  

混合型分断测试端子

分断测试端子专为电流互感器二次回路中所有必要的测试电路而设置。两种连接技术可任意组合:直插式连接用于内部控制柜侧,通用螺钉连接用于外部转换器连接。

附件:
① 绝缘短路插头KSSI...
② 测试插孔PSBJ 6-T...
③ 带绝缘垫块的桥接件SCBI 10-8,15...
④ 短路插头KSS...

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100