独立式混合马达启动器

独立式混合马达启动器

智能开关和可靠保护

按需选择功能,成本效益高

返回至 马达启动器

类别

搜索范围 独立式混合马达启动器

显示该分类下的所有产品

紧凑型混合马达启动器可安全可靠地切换马达。该设备可用于三相异步马达(50 W至3 kW)的换向和保护。混合马达启动器系列包括带急停和马达保护功能的正向和换向启动器。

优势

  • 超薄设计,宽度仅为22.5 mm,空间占用少
  • 内置锁定电路和负载接线,接线更轻松
  • 实现柔和切换的CONTACTRON混合马达启动器技术,使用寿命延长十倍
  • 双金属片实现高达9 A的可调式马达保护
  • 集成SIL 3和PL e的安全功能,实现安全关机

带短路保护的混合马达启动器

短路保护

CONTACTRON混合马达启动器符合IEC/EN 60947-4-2的II类要求。这意味着即使在出现短路时也可对人员、设备和系统进行保护。如需继续运行马达,更换保险丝即可。开关设备再次准备就绪。

汇流条安装适配器

汇流条安装适配器

使用安装适配器,混合马达启动器可实现灵活安装。优势如下:

  • 直接安装在标准DIN导轨或汇流条上
  • 安全分断马达输出
  • 只需将开关设备从安装适配器上拔下即可与电源电压安全分断,便于维护和维修

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100