超薄安全耦合继电器

超薄安全耦合继电器

过程行业的新标准

超薄安全耦合继电器用于电气隔离和电源适配。

返回至 安全耦合继电器

类别

搜索范围 超薄安全耦合继电器

显示该分类下的所有产品

PSRmini是超薄的耦合继电器。该产品可放大数字信号并通过电气隔离保护系统。机械联锁触点可实现快速轻松的诊断。缩短计划维修周期内的停机时间。

优势

  • 采用自主开发的新型继电器技术,节省70%空间并可保证性能可靠
  • 使用机械联锁触点,操作简便,可靠性高
  • 全面认证,可用于Ex 2区
  • 采用系统布线,安装快速无误

适用于过程行业的PSRmini超薄耦合继电器

使用端接板的PSRmini控制柜内布线应用  

PSRmini使用终端板进行布线,实现高密度安装

在过程行业中,系统和组件的首要要求就是具备高度的完整性和可靠性。 

为此,我们真诚为您推荐用于电气隔离和电源适配的超薄安全耦合继电器。

为满足相关过程控制系统的要求,该系列产品还提供通过SIL认证的耦合继电器模块,可实现安全启用(急停)和安全禁用(防火防气)。

菲尼克斯电气的继电器技术

菲尼克斯电气的继电器技术  

带机械联锁触点的基本型继电器

菲尼克斯电气自主开发的带机械联锁触点的基本型继电器是新型安全继电器的核心。菲尼克斯电气的这一创新性继电器技术,具备诸多技术优势,确保安全性。

  • 开关容量高达6 A
  • 双诊断触点,安全可靠

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


菲尼克斯电气的继电器技术

在最小宽度内提供高性能。

更多信息