牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
用于16个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,DI 32X24VDC HA (6DL1131-6BL00-0PH1)
标准I/O系统的信号接线
我们终端板可为您提供用于标准I/O系统信号接线的即插即用解决方案。在支架的帮助下,您可以使用预组装的VARIOFACE系统布线将传统DIN导轨设备快速、顺利地连接到自动化系统的标准I/O卡上。
用于16个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,DI 32X24VDC HA (6DL1131-6BL00-0PH1)
可用于10个PSR MINI SIL耦合继电器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET200SP HA,数字量输出模块,安全相关的F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)
用于八个单通道MACX Ex i输出信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET200SP HA,模拟量输出模块,AQ 8XI HART HA (6DL1135-6TF00-0PH1)
用于八个单通道MACX Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器的终端板,用于连接 Siemens SIMATIC ET200SP HA,模拟量输入模块,安全相关,F-AI 8XI 2导线/4导线HART HA (6DL1136-6AA00-0PH1)
用于8个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,安全相关F-DI 16X24VDC HA (6DL1136-6BA00-0PH1)
用于八个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,DI 16X24VDC HA (6DL1131-6BH00-0PH1)
用于八个双通道MACX Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET200SP HA,模拟量HART输入模块,AI 16XI 2导线HART HA (6DL1134-6TH00-0PH1)
用于TC-MACX-MCR-PTB电源模块和故障信号模块(订货号2904673)的电缆套件,可用在MACX Analog Ex系列隔离放大器的端接板上。
用于在MACX Analog Ex系列隔离放大器端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。将端子点3.2和2.2(有源输入卡的信号传输)以及1.1和1.2(电源)连接至信号PCB。
终端基板可将8台MACX Analog Ex i输出信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的模拟输出卡上,通过两个KS40连接器连接,40位。适用于Yokogawa SAI533卡件。
终端板助力将各类信号准确连接到西门子SIMATIC ET200SP HA,支持即插即用。使用常规DIN导轨设备,DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
采用“热”插拔编码电缆套件,可快速安全地将标准DIN导轨连接到终端板PCB。
为了实现与自动化系统的I/O卡件的出色适配,我们提供了各种系统连接器和卡件前适配器, 例如:
接线点清晰易接,支持热插拔模块更换,易于维护。
采用标准DIN导轨设备,标准DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
配合超薄MINI Analog Pro信号隔离变送器,终端板可在控制柜内实现高密度安装。
与市场同类产品相比,节省多达 65%的空间:
紧凑型设计:高160 mm,深约175 mm,含卡接模块。
节省空间的系统连接件排列方式:系统电缆围成的半径不超出模块。
DIN导轨架带终端紧固件,可并排安装多个终端板。
凭借终端板和MINI Analog Pro,可在80 x 200 cm的控制柜内安装多达320个通道。