接地和屏蔽

接地和屏蔽

消除干扰

通过充分接地和屏蔽,防止干扰引起的损坏,保护系统。

返回至 安装材料

类别

搜索范围 接地和屏蔽

显示该分类下的所有产品

工业自动化应用中的电子元件会造成干扰。这种电磁干扰会导致故障,甚至造成整个系统的失灵。菲尼克斯电气的产品种类齐全,涵盖各种电子元件的接地和屏蔽装置。

优势

  • 元件符合标准,保障安全
  • 优质产品,功能可靠
  • 产品种类齐全,一站式供货

电磁兼容性

连接中性汇流条上的屏蔽夹。  

满足EMC标准的屏蔽夹

电子设备的导线之间存在压差,会产生电磁干扰。各种电磁干扰相互叠加,增加整体干扰等级。因此,设备的防电磁干扰屏蔽非常重要。
电磁干扰会对工业加工和生产系统造成极大损害。因此,电气MCR(测量和控制技术)设备需要具有极高的抗电磁干扰能力。设备制造商必须提供产品的一致性声明,确保达到指定的抗电磁干扰等级。只有符合EMC标准的产品才能上市。

场干扰如何产生?

电场简化示意图  

压差影响其他电子设备运转

正负线之间的压差导致场干扰。
例如,用电设备由电源供电时,正负线间形成压差,从而在导线间产生电场。 同时,带电导线还会产生磁场。磁场取决于电流,因此会随时间发生波动。由于时间恒定电流仅存在于少量应用中,这种现象会产生不规则的交变磁场。这些场形成电磁信号,既是“微型发射器”,也是接收器。因此每根导线都会对其他电气和电子设备的运转产生不利影响。

干扰类型

ST端子屏蔽设计示例  

屏蔽干扰

多种干扰通常并存。此外,除设备外,连接的导线也会受到影响。干扰分为五种类型:

  • 电流干扰
    两个电路共用导电部件时。
  • 容性干扰
    两条导线长距离平行,类似于两个相对的电容极板,传输高频信号时相当于短路。
  • 感应干扰
    电流变化引起磁场变化,在邻近导线中形成感应电压。
  • 波干扰
    当导线载波或脉冲与附近数据传输或测量及控制技术系统的导线叠加,以及线缆中一个导线回路与其他回路叠加时产生。
  • 辐射干扰
    来自于干扰源的无导线电磁波影响系统和导线。自由波是干扰因素。

屏蔽连接

屏蔽结构图示  

不同干扰类型的屏蔽选项

使用的屏蔽连接类型主要取决于预期干扰类型。
为了抑制电场,需要在一端为屏蔽接地(1)。但交变磁场产生的干扰仅在屏蔽两端接地时才能抑制。但在两端(2)连接屏蔽形成接地回路会具有众所周知的缺点。特别是参考电位的电流干扰会影响有用信号,降低屏蔽效果。此问题可通过选用内部一端连接屏蔽、外部两端屏蔽的三轴电缆(4)来解决。为了减少两端连接导线屏蔽时的电流干扰,一端还经常通过电容器(3)连接参考电位。这至少可在直流和低频电流下中断接地回路。

接地回路:
在接地回路中,参考电位闭合形成回路。

SCC屏蔽夹

SCC系列屏蔽夹  

SCC屏蔽夹支持免工具单手安装

SCC屏蔽夹支持免工具单手安装。
借助便利支架和常压弹簧连接,确保实现简单可靠的低疲劳屏蔽连接。
除支持DIN导轨安装、中性汇流条安装和直接安装,屏蔽连还提供优良的EMC屏蔽。
屏蔽夹可释放高频干扰电流。
同时,弹簧设计可确保长期实现稳定连接,补偿导线沉降效应。
此外,为了保证优良的屏蔽衰减,大面积的接触区域确保了与屏蔽层的理想连接。
为便于了解屏蔽夹的概况和分配情况,SCC屏蔽夹在支架上配备了较大的标识区域。这可以简化按电路分配线缆的过程。

SK屏蔽夹

SK系列屏蔽夹  

SK屏蔽夹配备滚花螺钉,可夹紧导线

使用成熟可靠的SK屏蔽夹,导线可以通过滚花螺钉夹紧。屏蔽夹可在控制柜中直接安装或在汇流条安装。为确保优良的屏蔽效果,屏蔽夹配备加装弹簧的大面积压板。
作为连接组件,屏蔽夹无法获得易爆区电气设备相关指令和标准的认证。因此,屏蔽夹即使未获得认证,也可用于易爆区。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100