接口转换器、设备服务器和网关——从RS-232到以太网

设备服务器和网关 – 从RS-232到以太网

使用设备服务器将RS-232、RS-422和RS-485等串口转换为具有协议透明性的以太网 (RJ45) 等其他标准。网关和协议转换器将各种现场总线和以太网协议(例如PROFIBUS转PROFINET)进行转换,从而使传统的串口设备和现场总线轻松连接到现代以太网网络中。

多种型号的串口设备服务器可用作多端口转换器

串口设备服务器型号一览

串口设备服务器

串口设备服务器可轻松将传统串口设备和总线连接至现代以太网。

许多应用中包含多个相邻串口设备,比如条码扫描仪和打印机等。而这些设备均须连接至以太网。在此情况下,采用多端口转换器便可节省控制柜内空间和成本。

此外,可以针对应用进行定制,以便不同用户通过同一个转换器访问不同串口。

优势

  • 内置Web服务器,轻松调试和组态
  • 采用宽温设计(-40°C ... +70°C)且通过防爆认证,适用于工业应用
  • 外形紧凑,节省控制柜内空间
  • 256位AES加密和认证机制,防止第三方非法访问设备
  • 串口具有先进的诊断功能,帮助用户快速排除故障
  • 内置Windows驱动程序,无缝集成虚拟COM端口,确保多端口应用持续高性能运行。

新产品

安装在DIN导轨上的IFS PROFIsafe网关
MQTT边缘网关

IFS PROFIsafe网关

适用于马达启动器的安全网络

IFS PROFIsafe网关可轻松实现最多15个马达启动器的网络集成。安全切换马达启动器的启用输入:在控制层减少宝贵的I/O操作,在接口层使用经济高效的解决方案。

主要特点

  • 在PROFIsafe中集成IFS设备
  • 安全数字量输入和输出
  • 额外的数字量输入和输出
  • 功能安全,可实现三相电机的单独关断和群组关断
  • 经济高效
  • 总宽仅45 mm

优势

  • 使用安全输出,可实现马达启动器的安全关断
  • 设计紧凑,宽度仅为45 mm,节省控制柜内空间
  • 通过其他I/O灵活扩展
  • 通过自动化软件或clipx ENGINEER设备参数设置,可进行快速配置、状态监控和诊断
  • 通过Interface系统(IFS)总线连接,保存网络地址

MQTT边缘网关

轻松将Modbus设备连接到MQTT代理

GW MQTT/MODBUS…网关填补了物联网与工业控制器之间的空白。以该网关作为接口,可轻松将Modbus客户端和服务器连接到用户所选的本地或云端代理。

主要特点

  • 基于Web的管理
  • 内置Modbus客户端
  • 启用MQTT Sparkplug
  • Class I,Div. 2、ATEX、IECEx
  • 温度范围:-40°C ... +70°C

优势

  • 实现快速、便捷配置的简单接口,无需编程。
  • 内置的Modbus客户端直连Modbus服务器,不会干扰控制环境。
  • Sparkplug提供通用命名空间和有效负载框架,简化了集成操作。

协议透明的串口设备服务器

PC机和串口设备的虚拟COM端口应用

协议透明的串口设备服务器

GW DEVICE SERVER...系列串口设备服务器可连接标准串口设备(常用RAW或ASCII文件格式)至以太网。该系列设备可充当“虚拟COM端口”或本地TCP/UDP以太网设备。

协议转换器和网关:Modbus/RTU、RAW和ASCII转Modbus/TCP和EtherNet/IP™

将任意ASCII协议集成到Modbus或EtherNet/IP™协议

协议转换器和网关:Modbus/RTU、RAW和ASCII转Modbus/TCP和EtherNet/IP™

GW MODBUS TCP/RTU...系列模块可将Modbus/RTU(或ASCII)串行通信协议转换为Modbus/TCP协议。该系列模块功能强大,可灵活配置Modbus客户端和服务器。

GW MODBUS TCP/ASCII...系列模块通过Modbus协议读取条码扫描仪、称重设备或RFID标签等设备的RAW或ASCII字符串。GW MODBUS EIP/ASCII...系列模块则可将这些字符串转换为EtherNet/IP™协议。

协议转换器和网关:Modbus转EtherNet/IP™

将任意Modbus设备集成到EtherNet/IP™协议

协议转换器和网关:Modbus转EtherNet/IP™

GW EIP/MODBUS…系列模块可将Modbus服务器集成到EtherNet/IP™协议中。因此,现有Modbus设备即可集成到应用广泛并基于以太网的EtherNet/IP™协议中。

MQTT边缘网关功能

通过MQTT将任意Modbus设备集成到工业物联网应用

协议转换器和网关:Modbus转MQTT

GW MQTT/MODBUS...系列网关填补了物联网与工业控制系统之间的空白。网关可将Modbus客户端和服务器连接到用户所选的本地或云端代理。基于Web的管理助力实现便捷配置,无需进行编程。网关支持默认MQTT和Sparkplug B,可灵活集成至物联网应用。

网关:HART转HART-IP、Modbus/TCP和PROFINET

通过以太网实现高性能HART信号通信

网关:HART转HART-IP、Modbus/TCP和PROFINET

GW PL…系列模块由前置模块和最多五个扩展模块组成。这些模块可通过以太网轻松设置HART现场设备参数并进行监控。

通过HART-IP、Modbus/TCP或PROFINET协议连接以太网。HART以太网网关采用模块化设计,可连接多达40台设备。

NAMUR开放式架构

NAMUR开放式架构

网关:HART转OPC UA,实现NAMUR开放式架构 (NOA)

GW PL ETH/UNI主站基于NAMUR开放式架构 (NOA) 方案并通过OPC UA进行通信。设备在此情况下将充当数据二极管,将HART现场设备的诊断和过程数据转发至任意云系统。

通过分析和处理采集到的数据监控过程效率。如有需要,可将信息反馈至ERP系统,以自动生成维护命令。而这并不会影响或破坏过程驱动系统。

网关和代理服务器:INTERBUS转PROFINET

INTERBUS代理服务器

网关和代理服务器:INTERBUS转PROFINET

您希望将INTERBUS应用集成到PROFINET网络中吗?FL NP PND-4TX IB就是理想的解决方案。只需采用配套编程工具即可为设备配置参数。控制柜中的集成开关可作为控制系统的上行链路,也可用于现场串联。

网关和代理服务器:PROFIsafe跨网通信

PROFIsafe代理服务器

网关和代理服务器:PROFIsafe跨网通信

PROFIsafe具有独特的跨网通信性能。

菲尼克斯电气的PROFIsafe网关可确保两个PROFINET网络间的安全通信。这意味着,该网关可跨系统和制造商执行急停等安全功能。

适用于以太网的工业级时间服务器

适用于以太网的工业级时间服务器

工业级时间服务器:通过GPS、GALILEO或GLONASS为以太网提供时间和定位信息 Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

FL TIMESERVER NTP工业级时间服务器通过NTP协议提供以太网时间信息。设备通过GPS、GALILEO或GLONASS接收时间信息,并独立于其他NTP服务,无需互联网连接。产品采用坚固耐用的IP68壳体,内置天线并支持以太网供电(PoE),适合户外安装。

HART以太网网关

HART以太网网关

HART以太网网关

根据具体应用,HART设备可通过RS-485串口或以太网访问所有的数字量数据。

每个HART以太网网关可通过PROFINET、Modbus TCP/IP和HART-IP协议访问多达40台设备。每个连接的设备都拥有各自HART主站,可通过以太网快速转发HART数据。

在使用Modbus TCP/IP网络时,设备可提供四个数字量输入和四个数字量输出。