适用于以太网网络的时间服务器 可通过以太网确定时间与位置。FL TIMESERVER工业级时间服务器通过NTP协议提供以太网时间信息。设备通过GPS、Galileo或GLONASS信号接收时间信息,并独立于其他NTP服务,无需互联网连接。服务器还配有IP68壳体,内置天线,适合户外安装。由此即可省去购买和安装外置GNSS天线之扰。
优势
- 通过NTP协议同步网络中以太网设备的时间
- 通过NMEA、SNMP或基于Web的管理获取精确位置信息
- 日期、时间和位置数据均未接入互联网,安全性更强
- 配备户外壳体,内置天线,适合直接户外安装
- 通过单根以太网电缆传输数据和为设备供电(以太网供电)
适用于工业应用的时间服务器 时刻提供准确网络时间
稳健的时间服务器可用于未接入互联网的网络,亦或在丢失互联网连接时作为备用时间服务器。设备配有防水户外壳体,内置天线。
时间服务器可接收GPS、Galileo或GLONASS信号,并通过NTP提供网络时间,必要时还使用NMEA为每台网络设备提供地理定位数据。电源采用便捷的以太网供电或24 V DC供电。
时间服务器可通过基于Web的管理系统进行配置。一旦接收到有效的GNSS信号并存在Satfix,这一情况即会显示在设备LOCK LED和基于Web的管理系统中。设备通过SNMP检索连接状态和设备信息。
工业级时间服务器应用领域
时间同步
菲尼克斯 电气的FL TIMESERVER NTP可替代基于互联网的时间服务和公共NTP服务器。在以太网网络中,所有设备均具备准确、同步的系统时间变得愈发重要。这一特性助力精确记录网络中的各项分布式活动。仅有当所有设备显示完全相同的时间时,方能分析事件序列。
例如网络设备的日志文件、带有图像或时间映射的摄像机图像、以及符合IEC 60870-5-104或DNP3标准且使用时间戳的远程控制协议。
FL TIMESERVER NTP可通过NTP协议为网络中的以太网设备提供精准时间同步。该功能无需互联网连接,提升了网络安全性。
运输业通过NTP协议进行地理定位
地理定位
FL TIMESERVER NTP提供准确的地理定位信息(GPS坐标)。该信息可用于确定具体位置,
例如 集装箱、移动机械、工程机械、车辆和活动房屋。通过基于Web的管理、SNMP、NMEA或JSON流,可以精确定位。
网络的时间层次结构级别(层次)
通过NTP实现的时间分布精度
NTP通过分层实现时间分布,称为层次。层次0代表层次结构的最高级别,充当时间源。时间源可以是 静止原子钟(DCF-77无线信号也从中接收时间信息),或GNSS卫星中的原子钟。
FL TIMESERVER NTP配有GNSS接收器,因此位于层次1。层次1包含直连时间源的设备,此类设备具备网络中极为准确的时间,并充当NTP时间服务器将其传递给其他设备。所有后续层次均未直连时间源,故而使用来自层次1的时间信息。
FAQ:正确时间 —— 时间尺度及其测定
究竟哪个时间是正确的?而时间又取决于哪些因素:是地球自转速度还是原子改变其能量状态的恒定速率?真相(至少是人为的真相)是介于二者之间。三大关键的时间尺度为国际原子时 (TAI)、世界时 (UT) 和协调世界时 (UTC)。TAI是数百个原子钟时间的平均值,而UT则是天文观测的结果。
后者在经过格林威治的本初子午线上取得,请勿与格林威治标准时间 (GMT) 混淆。由于波动问题,UT与TAI会相差越来越大。此外,地球并不只是自转平均速度在稳步下降,它还会“摇摆”并以不同速度自转。因此需持续检测转速,若差值超过0.9 s,则增加一闰秒。这便产生了协调世界时 (UTC),其自1972年以来一直充当国际有效时间,成为现代社会的根本基础。
FL TIMESERVER产品一览
|
|
|
|---|---|
| 带GNSS接收器的NTP时间服务器 | |
| 型号 | FL TIMESERVER NTP |
| 温度范围 | -40°C … +70°C |
| 壳体 | IP68,内置天线 |
| 电源 | 10 V DC ... 30 V DC或以太网供电 |
| 支持导航卫星系统 | GPS、Galileo、GLONASS(自动切换) |
| 以太网 | 1 x RJ45 (10/100/1,000 Mbps) |
| 产品编号 | 1107132 |
| 跳转至产品列表 |