保险丝端子

保险丝端子

保护设备

同一端子提供固定保险丝和电位分配功能。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 保险丝端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的保险丝端子可固定不同外形和额定电流的保险丝。多层保险丝端子占用空间小,接线密度高。该系列产品还包括适用于Ex-nA防爆区内的型号。

优势

  • 提供适用于G型保险丝、扁平式保险丝和热式断路器插头的全套产品
  • 连续性桥接井便于进行电位分配
  • 两侧均有测试孔,可方便地进行保险丝测试
  • LED状态指示灯有助于快速判定不同电流方向的保险丝故障
  • 保险丝方便接触,可轻松更换
  • 与直通式接线端子、刀闸端子和分断端子的外形相同

保险丝

适合各类保险丝的端子  

适合各类保险丝的端子

菲尼克斯电气提供适用于各种应用的保险丝端子,保险丝的安装和更换十分方便:

  • 用于固定5 x 20 mm和6.3 x 32 mm G型保险丝的悬臂式保险丝端子
  • 用于固定C型和F型扁平式保险丝的保险丝端子

另提供带LED故障指示灯的型号。

P-FU保险丝插头

保险丝插头宽度仅为5.2 mm,轻松实现过载和短路保护  

保险丝插头宽度仅为5.2 mm,轻松实现过载和短路保护

菲尼克斯电气的适用于G型保险丝的插头可适配多种基座端子,使用时只需将插头连接到指定的保险丝即可。

  • 由于嵌套排布,保险丝插头在5.2 mm的宽度上轻松实现过载和短路保护

  • 保险丝两侧均带测试孔

  • 提供具备双向故障显示的型号,轻松识别故障保险丝

  • 通过标识轻松实现清晰布线

可插拔的TCP热式断路器

热式断路器,提供过载和短路保护  

热式断路器,提供过载和短路保护

菲尼克斯电气的TCP热式断路器为电源分配系统中的感性负载提供过载保护。该断路器集成开关功能,可立即实现复位,从而缩短系统的停机时间。

  • 标准化插拔式触点,适合所有C型扁平式保险丝端子

  • 分断后可立即复位,缩短了停机时间

  • 可用作控制回路的开关

  • 超薄设计,节省安装空间

PTCB电子式断路器

手动将插拔式桥接件插入断路器和端子  

应用简单。

该设备是实现简单且节省空间的电位分配的理想选择。PTCB单通道电子式超薄断路器可桥接到CLIPLINE complete组合式接线端子,电流设定范围为1至8 A。

  • 可与CLIPLINE complete端子桥接,应用方便
  • 设计宽度仅6 mm,节省了控制柜内空间
  • 电流值灵活可调,适用范围广,降低库存

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100