设备标识

精确标识

精确标识

不论您对材料和安装方式有何需求,总能找到合适的解决方案。

返回至 标识和标记

类别

搜索范围 设备标识

显示该分类下的所有产品

从控制柜到生产车间系统,从现场到户外:我们提供种类齐全的高质量设备和系统标识。

优势

  • 材料种类齐全,适用于不同应用场合,形成多种解决方案
  • 固定方式多样,例如粘贴、螺钉或铆钉固定以及卡接
  • 提供可用于菲尼克斯电气及其他厂商的设备的各种标识材料

用于控制柜的标识

菲尼克斯电气设备标识  

通过标识运行设备,提高系统的质量

控制柜内的电气和电子元件有了清晰的标识,维护更方便。

有些区域使用标识是强制性规定。
即使无此规定,标识运行设备也可提高控制柜和系统的质量。

菲尼克斯电气的标识种类全面,包括自粘式标识和高质量的雕刻标识等等,可满足各种应用场合需求。

此外,我们还提供全面的标识服务,包括打印和雕刻等。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100