直接选择所需的各种属性,按照具体需要个性化配置您的标识。确定您的标识解决方案的标识尺寸、形状和安装方式。然后可以使用创新型激光系统量身定制产品。
LS-EM(L)(S)P (...X...)/RPET
-
塑料标签
1533778
塑料标签, 尺寸根据客户要求,最大宽度:180 mm,最小宽度:11 mm,最大高度:180 mm,最小高度:7 mm,最大直径:100 mm,最小直径:25 mm, 标签纸, 白色, 未标识
产品详情
适配产品
优势
可个性化配置不同几何形状和尺寸的标记,采用经过验证的LS格式
利用创新型激光系统可实现灵活生产,快速实现可用性
可个性化配置和生产的材料,数量从10件起
该产品根据创建的合适的材料描述灵活地进行打印
由于材料具有防火和防烟特性,该标识特别适合用于楼宇基础设施