US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - 塑料标签
1533775

塑料标签, 尺寸根据客户要求,最大宽度:104 mm,最小宽度:30 mm,最大高度:135 mm,最小高度:10 mm,最大直径:100 mm,最小直径:30 mm, 卡, 白色, 未标识

产品详情








适配产品



优势

可个性化配置不同几何形状和尺寸的标记,采用经过验证的US格式
利用创新型激光系统可实现灵活生产,快速实现可用性
可个性化配置和生产的材料,数量从10件起
该产品根据创建的合适的材料描述灵活地进行打印
由于材料具有防火和防烟特性,该标识特别适合用于楼宇基础设施