CES穿墙模块

CES穿墙模块

安装方便、使用安全

降低干扰:通过CES穿墙模块可轻松地将电缆穿过面板。

返回至 安装材料

类别

搜索范围 CES穿墙模块

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的CES穿墙模块是实现控制柜馈通的一项节约空间和成本的解决方案。可为预制线缆选择组合式或Multigates线缆穿墙模块。

优势

  • 内部采用插拔式连接,节省控制柜内空间
  • 无需专用工具,操作简便
  • 防油加固设计,安全程度高
  • 多层密封套管带固线夹,实现可靠密封
  • 产品型号齐全,应用广泛
  • 采用金属加强板,塑料框架成型更稳定

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

CES过线保护装置

视频指导如何轻松操作CES过线保护装置。