栅栏式接线端子

栅栏式接线端子

方便快捷的组合式设计

直插式连接技术可方便快捷地连接带O形电缆端头的导线。

返回至 接线端子

类别

搜索范围 栅栏式接线端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的BT栅栏式接线端子可方便安全地连接导线。弹簧螺钉连接方式配合直插式连接技术,实现快速、轻松接线。BT栅栏式接线端子提供DIN导轨安装型或直接安装型。

优势

  • 可自由选择不同的连接技术:单个端子可采用不同的连接方式,满足内外部同时接线要求
  • 支持DIN导轨安装和直接安装等,现场安装更灵活
  • 采用弹簧螺钉连接方式,轻松连接O形电缆端头;内置螺钉锁紧装置,免维护
  • 直插式多导线连接,无需工具即可轻松插入
  • 采用省时的插拔式桥接系统,轻松实现电位分配;提供大面积标识区域,布线更清晰
  • 集成防触摸保护,可保障操作人员的安全
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

自由选择连接技术

菲尼克斯电气可提供组合各种连接技术的混合型BT栅栏式接线端子。通过组合各种连接技术,满足控制柜和现场接线的各种要求。

BT端子的连接方式
方便的O形电缆端头连接轻松快速连接一个接线点可连接多根导线

通过直通式接线端子可轻松连接两根导线并节省空间。直通式接线端子因其线径范围宽、桥接灵活和标识选项多而成为通用的连接技术解决方案,满足各种需求。

直插式连接技术可方便快捷地连接带O形电缆端头的导线。采用菲尼克斯电气的混合型接线端子,可根据控制柜和现场的接线需求自由组合各种连接技术。

多导线端子轻松实现电位分配,节省成本和空间。您是否需要连接各种不同型号和线径的导线?可使用菲尼克斯电气的直插式双进双出端子,每片连接四根不同的导线。

安装方式:DIN导轨安装或直接安装

BT端子的安装方式

弹簧螺钉连接原理

方便的O形电缆端头连接  

方便的O形电缆端头连接

安全方便的O形电缆端头连接:

  • 使用系留螺钉和弹簧连接螺钉,轻松连接导线
  • 通过端子外壳的引导,螺钉自动居中对齐
  • 内置弹簧垫圈,可实现免维护的防振螺钉连接
  • 轻松完成多导线连接
  • 接线点压紧力大,接触面积大,导线抗拉扯能力强

直插式连接技术

直插式连接技术  

直插式技术

操作方便,轻松实现高性能连接:

  • 无需工具即可直接连接刚性导线或带冷压头的预制导线
  • 特殊的弹簧设计可轻松插入线径0.25 mm²以上的刚性导线和带冷压头的柔性导线,实现最大的导线抗拔力
  • 利用助拔按钮,无需直接接触带电部件即可用任何工具松开导线
  • 连接线径0.14 mm²以上不带冷压头的柔性导线时,插入时只需轻松驱动助拔按钮即可

卓越品质

菲尼克斯电气的目标是确保可靠连接。产品质量是重中之重。而高品质必须从选材开始。

金属件采用防开裂和抗腐蚀的铜合金制成:

  • 即使暴露在潮湿环境下,也不会出现电解腐蚀现象
  • 电气接触更安全
  • 导电性强,发热量小

绝缘外壳采用高强度弹性聚碳酸酯制成:

  • 可回收、无卤素和耐紫外线辐射
  • 耐热带气候和白蚁侵害
  • 工作温度从-40°C到+130°C
  • 良好的外形稳定性和耐热抗变形性
  • 较强的抗化学腐蚀性
  • 出色的抗老化性
  • 满足UL 94标准中规定的V0阻燃等级的要求

 

直插式接线端子

采用直插式连接的接线端子  

直插式接线端子

直插式连接的PT系列接线端子适于连接线径1.5 mm²至185 mm²的各类导线。
丰富多样的接线端子系列可满足各类应用需求,例如,轨道交通、能源技术或过程行业的防爆区域。

该系列接线端子充分利用了CLIPLINE complete系统的优势。例如,自由组合使用所有连接技术和标准化系统部件。

直插式连接技术——从现场到控制器的可靠连接

菲尼克斯电气提供的各类直插式产品可轻松完成各种应用的接线。

采用栅栏式连接的直插式端子条

全新体验直插式连接技术

菲尼克斯电气针对产品的各个阶段,提供从现场接线到电力和控制布线的全套产品。无需使用任何工具即可轻松连接传感器和执行器、接线端子、接口和自动化组件。直插式连接技术,始创于菲尼克斯电气。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

BT栅栏式端子——确保安全连接

在恶劣环境下,连接可靠。