产品列表——标准电缆接头

筛选

457条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

  • 更多选项
    关闭

    材料



塑料旋入式封盖 - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

塑料旋入式封盖, 螺钉连接材料: PA, PA, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005, 带O型圈

价格:

塑料旋入式封盖 - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

塑料旋入式封盖, 螺钉连接材料: PA, PA, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035, 带O型圈

价格:

塑料旋入式封盖 - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

塑料旋入式封盖, 螺钉连接材料: PA, PA, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005, 带O型圈

价格:

塑料旋入式封盖 - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

塑料旋入式封盖, 螺钉连接材料: PA, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 4 mm ... 8 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 10 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 13 mm ... 18 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 18 mm ... 25 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 22 mm ... 32 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 4 mm ... 8 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 灰色

价格:
457 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555