产品列表——QUINT BUFFER

筛选

3条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

环境温度(运行)

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

缓冲模块 - QUINT4-BUFFER/24DC/20 - 2907913

QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。

价格:

缓冲模块 - QUINT4-BUFFER/24DC/40 - 2908283

QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/40 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。

价格:

缓冲模块 - QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - 2320393

QUINT缓冲模块,带免维护电容式电源存储,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/40 A,带集成SFB(选择性熔断)技术,包括安装的通用型DIN导轨适配器UTA 107

价格:
3 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100