产品列表——电源设备

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



电源 - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

四通道现场总线冗余电源底座 主连接器采用D-SUB 25孔式插座。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电源 - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

四通道现场总线冗余电源底座 主连接器可连接两个Yokogawa AKB336 20针电缆。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电源 - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

四通道现场总线冗余电源底座 主机连接适用于Invensys® D-SUB 25电缆。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电源 - FB-PS-MB-TB - 2316155

四通道冗余现场总线电源底座, 带四个接线端子,可连接至主控制系统。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

DIN导轨总线连接器 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN导轨连接器, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 8 A (并联触点), 额定电压(III/2): 125 V, 每行位数: 5, 针距: 3.81 mm, 安装: DIN导轨安装, 锁紧装置: 不带, 安装: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 采用镀金触点的产品项目,用于连接电子模块壳体的总线连接器,5个并联触点

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电源模块 - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

用于潜在爆炸区域总线的电源插头。 为干线上的耦合器提供500 mA @ 28 V DC 电源。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

盖板 - D-FB-PS - 2316226

挡盖

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

固定式连接器 - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

固定式连接器, 额定横截面: 1.5 mm², 颜色: 黑色, 标称工作电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: ZEC 1,5/..-LPV, 针距: 5 mm, 安装: 直插式, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: ZEC, 锁紧装置: 不带, 安装: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

初级开关电源, QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

冗余模块,带保护涂层 - QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - 2320173

用于DIN导轨安装的有源QUINT冗余模块,采用ACB(自动电流均衡)技术并具有监控功能,输入:24 V DC,输出:24 V DC/2 x 10 A或1 x 20 A,包括已安装好的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
12 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100