产品列表——PTRVB高密度矩阵接线单元

筛选

31条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



电位分配端子 - PTRV 4-PV /BK - 3270125

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 蓝色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRV 4-PV /RD - 3270246

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRV 4-PV /BU - 3270247

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRV 8-PV /BK - 3270142

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 32, 宽度: 8.3 mm, 长度: 100 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
31 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100