产品列表——接地端子

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

螺栓接线端子 - RT 3-PE - 3049411

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,厚度:12.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

螺栓接线端子 - RT 5-PE - 3049424

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 -10,厚度:16.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

螺栓接线端子 - RTO 3-PE - 3049615

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,厚度:12.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

接地端子 - RTO 3-PE-TC - 3049958

带螺栓连接和透明安全连接头的接地端子,接线容量:0.1 - 2.5 mm²,AWG:26 - 14,厚度:12.3 mm,颜色:黄绿色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

螺栓接线端子 - RTO 5-PE - 3049628

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 -10,厚度:16.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

接地端子 - RTO 5-PE-TC - 3049974

带螺栓连接和透明安全连接头的接地端子,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 - 10,厚度:16.3 mm,颜色:黄绿色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

接地端子 - OTTA 2,5-PE - 0790556

采用螺栓连接的保护性导线通用端子,接线容量: 0.1 -2.5 mm2,厚度: 9 mm,颜色: 黄绿相间

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

接地端子 - OTTA 6-PE - 0790527

保护性导线通用端子,采用螺栓连接方式,接线容量:0.1 mm² ... 6 mm²,宽度:12 mm,颜色:绿色/黄色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100