您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于PROFIBUS PA、PROFIBUS DP以及Fieldbus Foundation的现场总线分配器和分段耦合器

适用于PROFIBUS PA、PROFIBUS DP以及Fieldbus Foundation的现场总线分配器和分段耦合器

适用于PROFIBUS PA与FOUNDATION Fieldbus的现场总线分配器(也称为现场设备耦合器)可按需扩展现场总线。模块化DP-PA耦合器将PROFIBUS DP网络清晰地连接至PROFIBUS PA过程网络,轻松实现现场设备与控制系统联网。

PROFIBUS DP/PA耦合器

模块化PROFIBUS DP/PA耦合器

PROFIBUS DP/PA分段耦合器

DP/PA耦合器可实现PROFIBUS DP至PROFIBUS PA过程网络的透明连接。

  • 每个耦合器至多连接10个PROFIBUS DP或PROFIBUS PA模块,可支持4个不同的DP/PA网络
  • 多达10个模块的网络冗余
  • 经由通信接口模块集成网络诊断
  • 强大的嵌入式Web服务器,用于配置和访问网络诊断
  • 自动透明检测波特率可达12 Mbps
  • 系统模块支持热插拔
  • 使用FDT/DTM管理和配置PROFIBUS现场设备

每种配置均需一个管理用主站、一台PROFIBUS DP中继器和一个PROFIBUS PA模块以连接PROFIBUS PA网络。利用这种模块化方法可以针对特定应用场合进行配置。基本套件FB-HSB-DP/PA单元经预组态,适用于大多数应用。

适用于防爆2区的多通道FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA耦合器

适用于防爆2区的现场设备耦合器

适用于防爆2区的多通道FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA耦合器

用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的多通道现场设备耦合器可在-50°C 至+ 90°C的环境温度中正常工作。该设备结构紧凑,从底部实现单侧接线,有效节省空间, 从而提供分线盒内的通道密度。

该现场设备耦合器已通过Fieldbus Foundation注册。

现场总线安全栅

适用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的现场总线安全栅

适用于FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA的防爆1区现场总线安全栅

用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的多通道现场设备耦合器通过了防爆1区认证,也可称为“现场总线安全栅”。

  • 经测试适用于-40°C 至+ 80°C的环境温度
  • 坚固轻便
  • 底部单侧接线,安装更轻松,可节省空间
  • 已通过Fieldbus Foundation注册

智能电路可减少触点颤动造成的干扰,有效提高信号质量。

获ATEX、IECEx和UL Class I Div. 2认证的现场总线分线盒

现场总线分线盒

预装现场设备耦合器的现场总线分线盒,通过多项国际认证

菲尼克斯电气提供各种专用于现场设备耦合器的现场总线分线盒。产品均已通过ATEX、IECEx和UL Class I Division 2认证,全球通用。

预制分线盒可分为带/不带干线电涌保护器两种型号, 用于连接干线至现场设备。

  • 即装即用,316L拉丝不锈钢材质
  • 带10或16个端口
  • 预装用于防爆2区的现场设备耦合器,安装更便捷
  • 紧凑轻便