产品列表——适于防爆区的电缆接头

筛选

79条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆直径

  • 更多选项
    关闭

    电缆直径



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆密封 - G-ESS-M20-S66L-NTES-S - 1411075

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 6.5 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M20-S66L-STES-S - 1411076

电缆密封, 螺钉连接材料: 不锈钢 316L, 应用: Ex, 电缆外径 6.5 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M25-M66L-NTES-S - 1411077

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 11.1 mm ... 20 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M25-M66L-STES-S - 1411078

电缆密封, 螺钉连接材料: 不锈钢 316L, 应用: Ex, 电缆外径 11.1 mm ... 20 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M32-M66L-NTES-S - 1411079

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 17 mm ... 26.3 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M32-M66L-STES-S - 1411080

电缆密封, 螺钉连接材料: 不锈钢 316L, 应用: Ex, 电缆外径 17 mm ... 26.3 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M40-L66L-NTES-S - 1411081

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 23.5 mm ... 32.2 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M40-L66L-STES-S - 1411082

电缆密封, 螺钉连接材料: 不锈钢 316L, 应用: Ex, 电缆外径 23.5 mm ... 32.2 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M50-L66L-NTES-S - 1411084

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 35.6 mm ... 44.1 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M50 x 1.5, 颜色: 银色

价格:

电缆密封 - G-ESS-M50-L66L-STES-S - 1411085

电缆密封, 螺钉连接材料: 不锈钢 316L, 应用: Ex, 电缆外径 35.6 mm ... 44.1 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M50 x 1.5, 颜色: 银色

价格:
79 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100