产品列表——线缆穿墙模块

筛选

15条结果

电缆穿孔板 - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

电缆穿孔板, 导线数: 25, 长度: 154 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 20 mm, 电缆外径: 3x 3 mm ... 6 mm , 颜色: 黑色

价格:

电缆穿孔板 - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

电缆穿孔板, 导线数: 27, 长度: 154 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 18.5 mm, 电缆外径: 26x 3 mm ... 6 mm , 颜色: 黑色

价格:

电缆穿孔板 - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

电缆穿孔板, 导线数: 10, 长度: 154 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 20 mm, 电缆外径: 6x 2 mm ... 8 mm , 颜色: 黑色

价格:

电缆穿孔板 - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

电缆穿孔板, 导线数: 7, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 43 mm, 电缆外径: 1x 30 mm ... 60 mm , 颜色: 灰色

价格:

电缆穿孔板 - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

电缆穿孔板, 导线数: 7, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 43 mm, 电缆外径: 1x 30 mm ... 60 mm , 颜色: 黑色

价格:

电缆穿孔板 - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

电缆穿孔板, 导线数: 27, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 29.5 mm, 电缆外径: 13x 10 mm ... 14 mm , 颜色: 灰色

价格:

电缆穿孔板 - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

电缆穿孔板, 导线数: 27, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 29.5 mm, 电缆外径: 13x 10 mm ... 14 mm , 颜色: 黑色

价格:

电缆穿孔板 - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

电缆穿孔板, 导线数: 37, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 29.5 mm, 电缆外径: 4x 6 mm ... 10 mm , 颜色: 灰色

价格:

电缆穿孔板 - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

电缆穿孔板, 导线数: 37, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 29.5 mm, 电缆外径: 4x 6 mm ... 10 mm , 颜色: 黑色

价格:

基座板 - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

基座板,带密封件,用于CES Multigates,有1个开口,包括安装螺栓

价格:
15 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100