产品列表——附件和标识

筛选

11条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC RD - 2966236

单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 红色

价格:

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC BU - 2966812

单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 蓝色

价格:

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC GY - 2966825

单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色

价格:

单个插入式桥接件 - FBST 8-PLC GY - 2967688

单个插入式桥接件, 长度: 8 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色

价格:

单个插入式桥接件 - FBST 14-PLC BK - 2967691

单个插入式桥接件, 长度: 14 mm, 位数: 2, 颜色: 黑色

价格:

插入式跨接线 - FBST 500-PLC BN - 2967976

插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 棕色

价格:

电源端子 - PLC-ESK GY - 2966508

电源端子,最多用于4个电位输入,可安装在 NS 35/7.5导轨上

价格:

单个插入式桥接件 - PLC-BP A1-14 - 2980283

直通式有源桥接件;用于替代继电器或固态继电器,端子A1和14间的桥接

价格:

分组隔板 - PLC-ATP BK - 2966841

隔板,2mm厚, 用在PLC端子条的两端。 此外,它还用于: 组与组之间的视觉隔离,根据DIN VDE 0106-101安全隔离相邻PLC-INTERFACE的不同电压,隔离

价格:

继电器底座 - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

RIF-2.../EX继电器底座,可装配带4个转换触点并用于区域2的RTIII密封工业继电器,插拔式接口连接,可选的插拔式输入/干扰抑制模块,用于安装在NS 35/7,5上

价格:
11 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100