BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机和BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机

UV LED打印机

创新型BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机,助力高效的卡式材料标识打印,塑料和金属材质均可适用。BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机支持材料的CMYK彩色打印。

优势

  • 可选彩色打印,支持1,350多种标识材料,用途广泛
  • 内置标识软件,操作简便直观
  • 前进前出的可拆卸模板,材料安装更灵活
  • 打印速度快,节省时间

UV LED打印机

BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机的优势在于应用灵活和操作简便。设备采用零排放UV LED技术,可打印各种材料的高质量标识。该产品通过内置触摸屏或PROJECT complete规划和标识软件操作。

BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机墨盒

BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机墨盒

UV LED打印技术轻松实现工业彩色打印

除了单色打印,BLUEMARK ID COLOR系统还支持CYMK多色标识打印。设备采用创新型打印技术,打印出的高质量标识立等可用。

操作BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机

操作BLUEMARK ID COLOR

UV LED打印机的直观操作

打印机内置标识软件支持整个打印过程。打印数据可直接输入,外加打印机故障排除视频和直观的菜单导航,操作更简便。

将模板插入BLUEMARK ID COLOR料仓

BLUEMARK ID COLOR:将模板插入料仓

与众不同的选材

BLUEMARK ID打印机可打印1350多种标识,是功能全面的打印机。该设备支持打印塑料和铝质标识。

从BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机上卸下模板

BLUEMARK ID COLOR:卸下模板

高速打印

打印机具备自动退板功能,每小时可打印14,000多个彩色标识或21,000个单色标识。油墨会立即固化, 标识立等可用。

BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机侧视图

BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机:侧视图

卓越技术

UV LED的打印过程与喷墨打印过程类似,但更具优势。

BLUEMARK ID采用由液态塑料掺入油墨颗粒制成的专用液体油墨。通过紫外线固化墨水, 可即刻形成防刮擦标识。

BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印不会产生任何排放物。而喷墨打印所用墨水的液态成分会在打印后蒸发,相比之下UV LED技术更为环保。