CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 - 16 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 16 | ||||
C | ||||
24 - 16 |
接地端子, 接线方式: 快速/插拔连接器, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
概述 | |
注意事项 | 在插入状态下,整个插拔式连接的最低优先级通路有着决定性的影响。 |
重新连接导线前,务必将先前已连接过的导线切面剪去。 |
产品类型 | 接地端子 |
产品系列 | QTC |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 | |
工厂工程 | |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
连接方式 | 快速/插拔连接器 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
导线绝缘材料 | PVC / PE |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
横截面,传感器导线 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
额定横截面 | 1.5 mm² |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 87.8 mm |
NS 35/7,5深度 | 49.9 mm |
NS 35/15深度 | 57.4 mm |
颜色 | 绿黄相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
使用寿命 | |
插入/拔出周期 | 100 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 0.58g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
电击时间 | 30 ms |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C (最高工作温度参考衰减曲线) |
导线连接时的温度 | -40 °C ... 100 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 61984 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3050219 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE3142 |
产品关键代码 | BE3142 |
GTIN | 4017918975869 |
单件重量(含包装) | 17.92 g |
单件重量(不含包装) | 17.92 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |