PLC-OSC-125DC/230AC/ 1 - 固态继电器模块
2980063

PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入电压:125 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A

产品详情








适配产品



优势

薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
RT-III封塑固态继电器
内置有输入保护电路
功能型插入式桥接片
大切换功率
AC输出时零电压切换