PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW - 固态继电器模块
2900392

适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用插拔式连接并集成有微型固态继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度范围:-25°C至+70°C,1个常开触点,输入:36 V DC,输出:12 - 140 V DC/3 A

产品详情









适配产品



优势

抗震性符合DIN 50155(符合EN 61373的要求)
温度范围:-25 °C ... +70 °C
输入电压范围:0.7-1.25 x UN