PT 2X1+F-BE
-
浪涌保护器-基座
2856142
基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于单侧接地信号电路导线的保护。 集成的气体放电管用于GND和PE之间的粗保护。 安装在NS 35/7.5导轨和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响