PT 2X1VA-230AC-ST
-
电涌保护器--插拔件
2839198
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 使用以下指定的基本元件时,适用所列技术数据: |
| PT -BE/ FM 2839282 | |
| 产品系列 | PLUGTRAB PT |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 针式 |
| 可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.00及更高版本 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 切换功能 | 常闭触点 |
| 连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 44.8 mm |
| 深度 | 51.7 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 完整模块宽度 | 17.7 mm |
| 完整模块高度 | 90 mm |
| 完整模块深度 | 65.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 铜色 | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 275 V DC |
| 275 V AC (50/60 Hz) | |
| 额定电流 | 26 A AC (30 °C) |
| 1 A DC (82 °C) | |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1.5 mA AC |
| ≤ 2 mA DC | |
| 残流IPE | ≤ 3 mA AC |
| ≤ 4 mA DC | |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 500 A |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 5 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 650 V |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 750 V (C1 - 1.4 kV / 0.7 kA) |
| ≤ 900 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 25 ns |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 650 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 典型值 2.2 MHz |
| 电容(线芯-地) | 典型值 1 nF |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 需要的最大备用保险丝 | 25 A AC (gL/gG) |
| 1 A DC (T) | |
| 冲击耐受力(线-地) | C1 - 1.4 kV / 0.7 kA |
| C2 - 5 kV / 2.5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 标准/规格 | IEC 61643 |
| 注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 订货号 | 2839198 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | CL2111 |
| 产品关键代码 | CL2111 |
| GTIN | 4017918182854 |
| 单件重量(含包装) | 28.97 g |
| 单件重量(不含包装) | 24.23 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 0b2eaf9c-02a7-4cbb-ad90-124d95b39c31 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.164千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
优势
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响