VAL-MS 230 ST
-
2类电涌保护器
2798844
2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-OEZ基座匹配,带温度监控和光学故障报警显示。 工作电压: 230 V AC
产品详情
适配产品
优势
广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案