您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

AXC 1050 - 控制器
2700988

Axio控制用于Axioline I/O的直接开环控制。带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。还带有插拔式连接器和标记板。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

PROFINET控制器,用于最多16台设备和/或PROFINET设备功能性
通过插入式SD卡,可将内存扩展至2 GB
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
Modbus/TCP-Client
内置FTP和HTML5 web服务器
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等