您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SM-7EPWN8AWA00 - 设备连接器 板前安装
1605849

设备连接器 板前安装,直头,螺钉锁紧,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm,电缆直径范围: 0 mm ... 0 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品