您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-5P- 5,0-500/M12FRL FE SH - 电源线
1414811

电源线,5-位置,PVC,灰色 RAL 7001,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: L,电缆长度: 5 m,适用于最高16 A/63 V的直流

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊L编码,可防止插错
屏蔽性能可靠 – 360°屏蔽以降低电磁负荷