用于Axioline I/O系统的PLCnext Control AXC F 1152系列控制器具有快速、坚固且易于使用的特点。它们性能卓越且便于操作,适用于恶劣的工业环境。
AXC F 1152
-
控制器
1151412
控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证; 处理器: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.
提供免费下载。
下载
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 控制器 |
产品系列 | PLCnext Control |
类型 | 模块 |
特殊性质 | 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证 |
产品根据IEC 62443-4-2进行认证 | |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
过电压类别 | II |
显示器 | |
诊断显示 | 否 |
Trusted Platform Module | TPM 1.2 |
处理器 | Arm®Cortex®-A9, 1x 800 MHz |
闪存 | 512 Mbyte (内部闪存) |
菲尼克斯电气的SD卡(外部闪存请见附件) | |
保留数据存储器 | 48 千字节kByte (NVRAM) |
RAM | 512 Mbyte DDR3 SDRAM |
物联网功能: PROFICLOUD物联网功能: PROFICLOUD | |
物联网平台 | PROFICLOUD |
支持云计算 | 是 |
物联网功能: PROFICLOUD物联网功能: PROFICLOUD | |
物联网平台 | PROFICLOUD |
支持云计算 | 是 |
IEC 61131运行时系统 | |
程序内存 | 8 Mbyte |
数据存储系统 | 12 Mbyte |
Axioline | |
过程数据量 | 最大 1482 Byte (每站(总输入和输出数据)) |
最大 1024 Byte (Axioline F本地总线(输入)) | |
最大 1024 Byte (Axioline F本地总线(输出)) | |
支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 (注意电流损耗) |
PROFINET | |
设备功能 | PROFINET 控制器,PROFINET设备 |
更新速率 | 最小 1 ms (4台设备) |
最小 4 ms (16个设备) | |
Conformance Class | A |
支持的设备数目 | 最大 16 (在PROFINET控制器) |
支持的功能 | MRP FSU PROFINET控制器 |
MRP PROFINET设备 | |
Device ID | 0169hex |
Vendor ID | 00B0hex |
功能 | |
诊断显示 | 否 |
冗余功能 | 否 |
安全功能 | 否 |
工业网络安全 | 是 |
功能 | |
支持的编程语言 | 符号流程图(SFC) |
梯形图(LD) | |
功能块图(FBD) | |
结构文本(ST) | |
C++ | |
C# | |
Java | |
Python® | |
Simulink® | |
系统要求 | |
工程设计工具 | PLCnext Engineer |
Eclipse® | |
Visual Studio® | |
MATLAB®/ Simulink® | |
应用接口 | OPC UA® |
额定条件下的最大功耗 | 5.6 W (5.6 W = 10.6 W - 5.0 W) |
实时时钟 | |
实时时钟 | 是 |
实时时钟描述 | 典型值 10 ppm,最大20 ppm(25°C时) |
电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波 (± 5 %)) |
电流消耗 | 最大 442 mA (电压为UBus时,I/O为1 A) |
功耗 | 最大 10.6 W (电压为UBus时,I/O为1 A) |
保护电路 | 电涌保护; 电子 |
极性保护; 电子 | |
电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
电源 | 1 A |
连接方式 | 直插式连接 |
Axioline F插头 | |
连接方式 | 直插式连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
支持的协议 | HTTP |
HTTPS | |
PROFINET | |
Modbus/TCP (通过相应的库) | |
Modbus/RTU (通过相应的库) | |
EtherNet/IP (Adapter) | |
CANopen® (通过相应的库) | |
DALI (通过相应的库) | |
DALI-2 (通过相应的应用程序) | |
HART (通过相应的应用程序) | |
IO-Link® (通过相应的应用程序) | |
MQTT (通过相应的应用程序) | |
OPC UA® Server | |
OPC UA® Client (通过相应的应用程序) | |
DHCP (通过相应的应用程序) | |
SFTP | |
SMTP (通过相应的应用程序) | |
SNTP (通过相应的应用程序) | |
SNMP (通过相应的应用程序) | |
DNS (通过相应的应用程序) | |
DNP3 (通过相应的应用程序) | |
IEC 60870-5-1 (通过相应的库) | |
IEC 60870-5-104 (通过相应的库) | |
IPsec | |
syslog | |
Web服务器 | 是 |
Axioline F 本地总线 | |
接口数 | 1 |
连接方式 | 总线基础模块 |
传输速度 | 100 Mbps |
Ethernet | |
总线系统 | RJ45 |
接口数 | 2 (内部切换) |
连接方式 | RJ45 母头连接器 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100 MBit/s (全双工) |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输长度 | 最大 100 m |
尺寸图 |
|
宽度 | 45 mm |
高度 | 126.93 mm |
深度 | 75 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (制造商声明,未经UL评估) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C 最高可达海拔2000 m (注意降容) |
-25 °C ... 55 °C 最高可达海拔3000 m (注意降容) | |
55 °C (UBus上最多1 A) | |
55 °C ... 60 °C (仅与Axioline F电源模块AXL F PWR 1H搭配使用(订货号2688297)) | |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
冲击力(运行) | 30g (符合 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | 5g (符合 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | cULus |
证书 | E238705 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 静电放电(ESD)IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 电磁场IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲)IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 瞬态过电压(电涌)IEC 61000-4-5 标准B;直流电源线:±0.5 kV/±1.0 kV(对称/不对称);现场总线电缆屏蔽:±1.0 kV | |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 传导干扰IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
噪音排放测试符合EN IEC 61000-6-4标准 级 A |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 1151412 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRADAB |
产品关键代码 | DRADAB |
GTIN | 4063151149420 |
单件重量(含包装) | 277.56 g |
单件重量(不含包装) | 223 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 不适用) |
SCIP | 2418a98b-5b4d-41d2-9e52-7693084ccb5e |
适配产品
-
PLCNEXT ENGINEER - 编程软件 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - 程序/组态存储器 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - 程序/组态存储器 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - 程序/组态存储器 1308064
-
AXC F IL ADAPT - PLC扩展模块 1020304
-
AXL F PWR 1H - 电源模块 2688297
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - 编程软件 1639782
-
AXL F BS BK - 总线连接器 2701422
优势
Linux操作系统
支持高级语言和IEC 61131-3的混合使用
可并排安装多达63个AXIO I/O模块
2个以太网接口(集成开关)
抗电磁干扰性能增强
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C
PROFINET支持
连接至PROFICLOUD
支持多种协议,例如:HTTP,HTTPS,SFTP,OPC UA,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,DCP等
连接至PLCnext Store
网络安全等级符合IEC 62443标准