RFC 4072S是基于PLCnext Technology技术的高性能远程现场控制器。也可使用符合SIL 3或PLe的高安全要求的应用。得益于PLCnext Engineer,只需一种工程设计工具即可实现标准和安全编程。
RFC 4072S
-
安全控制器
1051328
安全控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz (标准产品).
提供免费下载。
下载
产品详情
PROFINET
认证ID: Z13529TÜV SÜD Type tested
认证ID: IITS2 029429 0027PROFIsafe
认证ID: Z20352PROFIsafe
认证ID: Z20352PROFINET
认证ID: Z13530PROFIsafe
认证ID: Z20353PROFIsafe
认证ID: Z20353PROFINET
认证ID: Z13530TÜV SÜD Type tested
认证ID: IITS2 029429 0027Cybersecurity Certificate
认证ID: 968 CSP 1037.00 25cULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705Functional Safety
认证ID: 01/205/5649.01/23适配产品
优势
集成PROFINET控制器和PROFINET设备
支持PROFIsafe配置文件V2.6.1
M2M与OPC UA系统联网
安全性:得益于多样化的处理器和多达300个PROFIsafe设备的支持,可实现最高水平的机械安全性
PLCnext Technology技术适用于优选的编程语言和编程环境、开源软件、应用程序、PROFICLOUD,以及即将推出的具有实时执行功能的PLCnext Store
性能:使用一台IntelR Core™ i5双核处理器和两个基于Arm架构的强大处理器,实现市场上性能最佳的功能之一
网络安全等级符合IEC 62443标准