您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PTFIX 4/6X1,5-G PK - 接线板
1047488

接线板, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 粉色

产品详情








适配产品