ME 22,5 OT-FKDSO GN
-
上部壳体
1014540
DIN导轨壳体, 上部壳体,适用于采用插拔回拉式弹簧连接的PCB端子, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 45.85 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
产品类型 | 上部壳体 |
外壳类型 | DIN导轨壳体 |
壳体系列 | ME |
最大位数 | 16 (针距: 5 mm) |
带通风口 | 否 |
尺寸图 |
|
宽度 | 22.6 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 45.85 mm |
从底座支承面起的深度 | 38.5 mm |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
外壳材料 | PA |
表面特性 | 未处理 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
热稳定性/滚珠测试 | |
规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
测试持续时间 | 1 h |
力 | 20 N |
机械强度/滚桶 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 10 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
环境条件 | |
要达到的最大IP编码 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
相对湿度(存放/运输) | 80 % |
PCB支架数量 | 1 |
PCB安装类型 | 插槽 |
PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
安装类型 | 与下部壳体锁紧 |
包装类型 | 纸箱包装 |
外包装类型 | 纸箱 |
订货号 | 1014540 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 100 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ACHAAD |
产品关键代码 | ACHAAD |
GTIN | 4055626495224 |
单件重量(含包装) | 13.11 g |
单件重量(不含包装) | 12.37 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ME 22,5 UT GN - 安装基座壳体 2907130
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - 安装基座壳体 2915232
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - 安装基座壳体 2854209
-
ME 22,5 UT TBUS GN - 安装基座壳体 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - 安装基座壳体 2908744
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - 安装基座壳体 2279499
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - 安装基座壳体 2853394
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - 安装基座壳体 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE GN - 安装基座壳体 2907101
-
ME 22,5 UTG GN - 安装基座壳体 2907127
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 光纤 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 光纤 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 光纤 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 光纤 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
优势
免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器