Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
在工业物联网中实现持续的数据传输。
菲尼克斯电气已推出符合单对以太网标准的紧凑型设备和电缆连接器。标准化SPE接口是实现工厂和过程自动化高效数据传输的理想选择。因此,该项基于特定应用且大幅减少布线工作量的技术构成了从现场到云端面向未来的以太网通信的基础。
适用于单对以太网的IP20连接器和尾缆,可在工厂与楼宇自动化等众多领域行业中实现高效数据传输。
通过单根线对,M8设备连接器即可将数据及电力快速、可靠地从操作技术层传输至信息技术层。
标准化针式连接器是面向未来的网络通信的基础
单对以太网是指通过双绞线在以太网上实现高性能的并行数据传输,并同时通过数据线供电(PoDL)为传感器直至云端的各类设备供电。
标准化针式连接器奠定了各种组件、电缆和连接器无障碍联网的基础。菲尼克斯电气在标准化针式连接器的开发方面取得了决定性的进展——从IP20到IP6x连接器。
长远来看,SPE将代替传统的串行总线系统。使用多功能针式连接器实现从办公室到传感器的通信。
M1 I1 C1 E1针式连接器符合IEC 63171-2标准
M1 I1 C1 E1针式连接器专门针对楼宇自动化开发,符合IEC 63171-2标准,可实现现有无源基础设施四倍之多的设备连接。这种连接器样式通常用于办公室楼宇布线。
M2/3 I2/3 C2/3 E2/3针式连接器符合IEC 63171-5标准
M2/3 I2/3 C2/3 E2/3针式连接器符合IEC 63171-5标准,已在工业应用中得到验证,尤为适用于恶劣现场环境。这种针式连接器可集成至所有标准化的传统连接器。
MICE描述了以太网接口的外部条件。
单对以太网(SPE)构成了基于以太网通信的基础。该技术发掘了以太网的全新应用领域并可实现智能设备通信。SPE可实现长距离高速通信,支持面向未来的优化网络通信。顺应资源节约化、设备小型化等发展趋势,SPE节省空间的布线方式可为电子设备提供更多空间。
M1 I1 C1 E1针式连接器主要用于这一领域。
SPE提升过程自动化领域甚至复杂工业应用领域的网络通信效率。
SPE节省空间,尤为适用于小型电子设备。
M2/3 I2/3 C2/3 E2/3针式连接器可提高网络的可靠性,特别适用于轨道交通行业。
单对以太网可为各个行业和楼宇的照明解决方案提供支持。
菲尼克斯电气是单对以太网集成的重要合作伙伴,可实现从设备接口和布线到有源网络组件,从现场传感器到办公室的PC机的无障碍连接。作为数字化领域的技术先驱,菲尼克斯电气可提供种类齐全的产品。
总计 : 0.0
Ideal für die effiziente Datenübertragung
构建工业物联网的关键技术。
单对以太网推广上市切合实际。