PB IP 400 ME-ELR R-3A
-
电机起动器
2734840
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
类型 | Stand-alone |
诊断信息 | 干线故障,相位故障 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
电机连接器未插入,电机温度超温,热敏电阻线路短路 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 | |
传感器电源故障 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 | |
过电流 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 | |
输出阶段不能控制 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 | |
数字输出短路或过载 诊断代码中的消息 | |
自测试期间的模块故障 到主站的信息 |
电源: 电子模块 | |
连接方式 | POWER-COMBICON |
品名 | 端子条 X13 和 X15 |
位数 | 2 |
Pg螺钉连接 | Pg16R |
电源电压 | 24 V DC (US1) |
电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC (包括纹波) |
供电电流 | 典型值 0.17 A (US1 = 24 V时;加上数字量输入/输出电流) |
纹波 | 允许电压范围内,允许波动为3.6 Vpp |
最大电流承载能力 | 16 A |
衰减 | 从30 °C: 0.1A/K |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 远程总线/电源电压US1 | 350 kV AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 电源电压US1 /在400 V下 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 电源电压US1 /制动继电器 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 电源电压US1 / 热敏电阻输入 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 本地总线/400 V | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 远程总线/制动继电器 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 远程总线/热敏电阻输入 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
数字量: 数字输入 | |
输入数目 | 4 |
连接方式 | M12连接器,A编码 |
连接系统 | 3、4线 |
位数 | 5 |
输入电压 | 24 V DC (US1) |
输入电压范围,"0"信号 | -30 V ... 5 V (二进制“0”) |
输入电压范围,"1"信号 | 13 V ... 30 V (二进制“1”) |
延迟时间 | 3 ms |
每个通道的典型输入电流 | 大约 5 mA (用于US1 = 24 V) |
PROFIBUS接口 | |
连接方式 | M12连接器,B编码 |
连接点标识 | M12 连接器,X30(IN)和 X31(OUT) |
位数 | 5 |
允许导线横截面 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (柔性) |
诊断消息 | |
诊断 | 干线故障,相位故障 |
消息 | 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
诊断消息 | |
诊断 | 电机连接器未插入,电机温度超温,热敏电阻线路短路 |
消息 | 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
诊断消息 | |
诊断 | 传感器电源故障 |
消息 | 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
诊断消息 | |
诊断 | 过电流 |
消息 | 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
诊断消息 | |
诊断 | 输出阶段不能控制 |
消息 | 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
诊断消息 | |
诊断 | 数字输出短路或过载 |
消息 | 诊断代码中的消息 |
诊断消息 | |
诊断 | 自测试期间的模块故障 |
消息 | 到主站的信息 |
尺寸图 |
|
宽度 | 355 mm |
高度 | 180 mm |
深度 | 100 mm |
孔距 | 386 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 电子模块不带外壳底部 |
技术数据 | |
钻孔间距 | 386 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (无冷凝) |
注意事项 | 操作注意事项 网络电源线路保护,最大20 A。注意POWER-COMBICON 插拔式连接器的衰减 |
操作注意事项 根据客户需要,可提供TN网络、TT网络和IT网络 | |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
空气压力(存放/运输) | 86 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
允许湿度(运行) | 4 % ... 100 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 75 % (外壳内有时会出现轻微的结露现象) |
保护等级 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
发射干扰 | 放射性干扰测试和外壳符合EN 50081-2:1993 EN 55011:1991 A类标准 |
电气间隙和爬电距离 | |
电气间隙及爬电距离 | 符合EN 50178标准: 1998 |
安装类型 | 壁挂式安装 |
订货号 | 2734840 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRFAAA |
产品关键代码 | DRFAAA |
GTIN | 4017918911898 |
单件重量(含包装) | 3,348.7 g |
单件重量(不含包装) | 3,268.7 g |
原产地 | DE |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |