IBS HVO/M12 - 操作员面板
IBS HVO/M12
-
操作员面板
2837006
手持式操作员面板,用于具有IP54防护等级的INTERBUS电机起动器和INTERBUS变频驱动
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
操作员界面
商业数据
订货号
2837006
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRFAAZ
产品关键代码
DRFAAZ
GTIN
4017918161668
单件重量(含包装)
158 g
单件重量(不含包装)
132 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助