Triagem de sinais à medida economiza espaço na sala de controle

Triagem de sinais à medida economiza espaço na sala de controle

Economia de espaço

Crie espaço na sala de controle com conceitos de triagem compactos para a engenharia de métodos.

Suas vantagens

  • Redução dos custos de triagem através da redução dos quadros de comando em até 20%
  • Suporte específico do projeto para o planejamento e o posicionamento
  • Conceito de sinalização completo de um único fornecedor
  • Apenas um interlocutor para todos os componentes

Aplicação

Em instalações de engenharia de processos, os sinais analógicos e binários convencionais continuam sendo as formas mais frequentes de sinalização. Este tipo de transmissão de sinais é mais fácil de manusear e diagnosticar; porém, este cabeamento paralelo clássico requer grande parte do espaço na sala de controle.

De acordo com a instalação, é necessário integrar no campo algumas centenas até vários milhares de sinais com pares de condutores individuais nos cartões I/O da tecnologia central de controle. Os diversos cabos para sensor ou atuador são recolhidos em caixas de conexão de campo, chamadas caixas de junção, e levados através de cabos troncos multipolos até à sala de controle central. Aí se encontram quadros ou estruturas de triagem em que os diversos sinais são aplicados de forma contínua nos cabos troncos. A partir daí ocorre a triagem em cruz através de módulos de interface dependentes do tipo de sinal até os diferentes cartões I/O do DCS. Tanto os módulos de interface como os cartões I/O da tecnologia de controle se encontram quase sempre em quadros ou estruturas separadas.

Rapidamente de torna claro que é necessário considerar muitos detalhes para uma triagem de sinais eficiente. Os operadores de instalações, gabinetes de planejamento e fornecedores de tecnologia de controle estão igualmente interessados em conceitos de triagem de construção compacta. Afinal, o objetivo é minimizar o número de quadros de comando, de modo a ser possível reduzir o tamanho e os custos de toda a sala de controle. Um outro ponto que tem de ser considerado é a abertura para migração.

Estrutura exemplar de uma triagem para sinais intrinsecamente seguros

Estrutura exemplar de uma triagem para sinais intrinsecamente seguros

Solução

Sala de controle de uma instalação de engenharia de métodos  

Sala de controle de uma instalação de engenharia de métodos

Se um conceito de triagem é correto ou não depende muito das circunstâncias e da tecnologia de controle. No decorrer das décadas se verificaram muitas alterações nas opções de triagem de sinais, em especial na densidade de sinais.

Enquanto fornecedor de todos os componentes, entre o controlador e o campo, dispomos de experiência internacional com muitos clientes finais e fornecedores de DCS e oferecemos a você um portfólio abrangente dedos mais diversos componentes de triagem permitindo a livre escolha de densidade de sinais.

Até 20% de economia de espaço graças à triagem de sinais à medida  

Até 20% de economia de espaço graças à triagem de sinais à medida

Desenvolvemos há décadas módulos de interface especiais e soluções de cabeamento adaptados para diferentes componentes I/O dos maiores fornecedores de controladores e também para os requisitos locais dos operadores.

Além das réguas de terminais ou de triagem, dos módulos passivos de interface e de relé, também produzimos todos os componentes de interface ativos, como seccionadores de alimentação com certificação SIL, duplicadores de sinal IS, módulos de comando de válvula, proteção contra surtos de tensão e relés de segurança.

Através da utilização de tecnologias modernas, todos estes equipamentos são desenvolvidos com otimização de temperatura e com formato muito estreito. Por exemplo, é possível isolar e triar até 1024 entradas analógicas de forma intrinsecamente segura em um quadro com 80x80 cm. Isto significa uma economia de espaço de aprox. 20%. São simplesmente montados através de um sistema de suporte robusto, o Termination Carrier, com economia de espaço no quadro e conectados de forma rápida via conector de sistema.

Desde a assessoria até ao fornecimento – tudo de um único fornecedor

Quadro de comando com alta densidade de integração  

Quadro de comando com alta densidade de integração

Os nossos produtos são utilizados em todo o mundo em praticamente todas as instalações de engenharia de métodos em conjunto com todos os controladores usuais. Temos todo o prazer em elaborar com este know-how o conceito de triagem correto para a sua sala de controle – para instalações novas, pequenas expansões e migrações.

Escolhemos com você os produtos corretos, ajudamos nos esquemas elétricos e fornecemos com os nossos parceiros tudo de um único fornecedor – contate-nos.

Nossos produtos