Conectores para placas de circuito impresso LED

Conectores para placas de circuito impresso LED

Cabeamento eficiente e seguro

A Phoenix Contact oferece soluções flexíveis para Wire-to-Board, Board-to-Board e Wire-to-Wire.

Aproveite as vantagens dos conectores da série PTSM com apenas 5 mm de altura e otimizados para aplicações LED. Integre vários componentes no menor espaço, por ex. em uma placa de circuito impresso. Assim, você economiza tempo na instalação com a conexão push-in rápida.

Suas vantagens

  • Programa abrangente com conectores Wire-to-Board, Board-to-Board e Wire-to-Wire
  • Conexão push-in potente para correntes de até 6 A
  • Alta segurança mecânica através de âncoras de solda laterais estáveis
  • Concebido para processos SMD e THR automatizados

Três soluções de conexão – um design

Encontre rapidamente sua solução

No link seguinte você encontra todos os conectores para placas de circuito impresso LED.