Software de gerenciamento de dispositivos para roteadores e firewalls de segurança

Software de gerenciamento para dispositivos de segurança mGuard

Administração simples

Monitore e configure, em qualquer altura, os ajustes relevantes para a segurança dos seus ​mGuards​.

Voltar para Cibersegurança

Categorias

Procurar em Software de gerenciamento de dispositivos para roteadores e firewalls de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

No caso de administração de vários produtos ​mGuard, um ​gerenciamento de equipamentos​ inteligente e eficiente pode automatizar processos morosos e reduzir os riscos de configuração errada. O gerenciador de dispositivos mGuard ajuda você, da melhor forma, a configurar, implementar e gerenciar todos os equipamentos ​mGuard.

Suas vantagens

  • Complexidade e custos de administração menores, bem como precisão e segurança superiores em instalações mGuard graças ao gerenciamento centralizado de equipamentos
  • Altamente escalonável: administração de milhares de dispositivos de segurança mGuard, independentemente do seu local, tipo de conexão ou status
  • Menores riscos de segurança e conformidade graças à redução dos ciclos de patch e atualização

Gerenciamento eficiente de equipamentos

Software Gerenciador de dispositivos mGuard  

Software central de gerenciamento Gerenciador de dispositivos mGuard

O software de gerenciamento, que consiste no gerenciador de dispositivos mGuard, permite a criação centralizada e a administração de todos os ajustes mGuard relevantes para a segurança com um clique do mouse. Seguidamente você transfere os dados codificados seletivamente ou para todos os ​dispositivos de segurança​ mGuard​ gerenciados em uma única operação.

Poderá voltar a baixar e continuar a processar os dados de configuração no gerenciador de dispositivos mGuard em qualquer altura. Assim poderá implementar as atualizações de firmware e os ​alargamentos de licenças em modo de granulometria fina. Com a ajuda do histórico de atualizações pode verificar o firmware em qualquer altura e anular as atualizações.

Expansível de forma flexível

As diversas licenças de atualização permitem aumentar gradualmente o número de equipamentos a serem gerenciados. Deste modo terá de investir apenas o que for necessário atualmente. Comece p. ex. por uma licença de 100 unidades. Aumente depois sucessivamente o número para 1000 ou mesmo para equipamentos ilimitados.