PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 12", processador x6413E Intel Atom®, 16 GB de memória principal, 120 GB de memória de massa
PCs de painel
Beneficie das vantagens de PCs de painel escalonáveis e modernos para adquirir e processar, medir, controlar e visualizar seus dados. PCs de painel táteis são o cartão de visita de cada solução de visualização. Na versão em variante de montagem e com braço de suporte com IP65 ou IP69k, todos os PCs de painel industriais convencem com robustez, desempenho e a mais recente tecnologia tátil.
PC de painel industrial (PPC) com grau de proteção IP66 e processador Intel® da 11.ª geração com até 64 GB de memória principal e suporte de dois SSDs M.2-2280. Estão disponíveis diversas opções I/O, incluindo WLAN.
PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 12", processador x6211E Intel Atom®, 8 GB de memória principal, 60 GB de memória de massa
PC de painel configurável com opções de tela PCAP de 10,1" e 12,1", processador Intel Atom® x6211E ou x6413E, opções de armazenamento NVMe e de memória principal configuráveis. Outras opções de configuração incluem a expansão da memória de massa, assim como, opções de conexão, como WLAN e portas Ethernet adicionais.
PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 10", processador x6211E Intel Atom®, 8 GB de memória principal, 60 GB de memória de massa
PC de painel VL3 com grau de proteção IP66, tela tátil PCAP de 10", processador x6413E Intel Atom®, 16 GB de memória principal, 120 GB de memória de massa
PC de painel (PPC) com grau de proteção IP65 e tela de 7 ou 10 polegadas, processador Intel® Celeron® N3350, 4 GB de memória principal, possibilidade de seleção mSATA-SSD e sistema operacional Windows 10 Internet das Coisas Enterprise LTSC 2019.
PC de painel robusto configurável com tela legível à luz solar (analógica-resistiva ou tecnologia tátil PCAP), caixa fechada com grau de proteção IP66 (frente/parte de trás) e faixa de temperatura alargada. Configurável: entre outros, tela, memória de dados e sistema operacional.
PPC de higiene com tela TFT de 60,5 cm/23,8" (tela tátil multitoque capacitiva), 1920 x 1080 pixels (Full HD) em caixa em aço inoxidável completamente fechada sem parafusos e cantos. Com processador configurável, memória principal, memória de dados e sistema operacional.
As vantagens de nossos PCs de painel
- Adequado para qualquer instalação com tamanhos de tela de 7" a 21"
- Telas táteis projetivas e capacitivas da mais recente geração para a detecção precisa dos pontos de contato no setor industrial: são suportados ambientes molhados e úmidos e a operação com luvas
- Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da mais recente geração
- Alta disponibilidade de sistema através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e da dispensa de partes móveis
- Expansível de forma flexível graças a cartões de expansão como, p. ex., portas Ethernet adicionais
- Opção de hardware seguro via TPM 2.0