PCs para racks

PCs industriais em formato para rack

Poder de IPC em formato de 19"

Beneficie dos potentes computadores industriais para o formato compacto e normalizado dos racks.

Voltar para PCs industriais

Categorias

Procurar em PCs para racks

Exibir todos os produtos dessa categoria

Registrar e gerenciar dados, medir, visualizar ou processar grandes volumes de dados no processamento de imagens industrial: os potentes PCs para racks da Phoenix Contact proporcionam a solução adequada em formato normalizado para aplicações exigentes e as mais variadas tarefas em seu setor.

Suas vantagens

  • Sob medida para o formato de rack de 19" com 2 HE ou 4 HE
  • Adequado para qualquer aplicação graças aos processadores Intel escalonáveis, de alto desempenho e energeticamente eficientes da 4ª geração
  • Expansível através de slots PCI/PCIe
  • Grande disponibilidade do sistema e segurança dos dados graças ao suporte RAID (0/1/5/10)
  • Manutenção simples graças a duas ou três drives Hot-Swap
  • Mais segurança graças a uma tampa frontal fechável