Voltar para a visão geral

Desempenho máximo para a sua visualização – com Visu+

Instalações maiores, impulsos mais rápidos, ciclos de produção mais curtos – as tendências da automação exigem interfaces potentes para operação e monitoramento. Visu+ é o software de visualização para todas as áreas de aplicação em torno do monitoramento e comando de instalações. Para o efeito lhe oferecemos toda a funcionalidade SCADA, aberta para todas as classes de controladores. Visu+ corre em equipamentos IHM ou PC industriais.

Monitoramento mais eficiente com gráficos

Monitoramento claro e eficiente - graças a software mais potente com operação mais intuitiva

Monitoramento panorâmico e eficiente – graças a software potente e de operação intuitiva

Com Visu+ amplia seu monitoramento permitindo a representação de tendência e a definição de alarmes. Além disso protocola os dados de serviço e comunica com bases de dados ou sistemas Enterprise-Resource-Planning (ERP - Planejamento de Recursos). Além disso o software oferece uma série de funcionalidades para sua automação:

Manuseio simples

  • Superfície de desenvolvimento panorâmica e de operação intuitiva
  • Seleção rápida dos elementos de visualização via Drag & Drop
  • Bibliotecas de objetos abrangentes para diferentes setores integradas

Acesso mundial

  • Acesso mundial a instalações graças à capacidade web
  • Os dados podem ser acedidos via Web Client, por exemplo com telefone móvel

Máxima segurança

  • Codificação de dados através de algoritmo integrado
  • Gerenciamento de usuários com senha monitoriza e comanda acessos locais e externos

Fluxo de informação permanente

  • Integração simples a base de dados existente e integração em sistemas ERP
  • Comprovação de qualidade graças a acompanhamento detalhado de cargas individuais

Áreas de utilização versáteis

  • Visu+ corre em plataformas ARM pequenas ou em sistemas de servidor-processador múltiplo
  • Visu+ é adequado como sistema Full-SCADA para a central ou para terminais Windows-CE diretamente na máquina

Voltar para a visão geral
Outras informações